Publicar produtos
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
    HEWI

    Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090

    Traduzido por Google,
    Sistema 800 K Rail com suporte para chuveiro - trilho vertical com apoios perpendiculares à parede e rosetas, com suporte para chuveiro - fabricado em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - suporte para chuveiro com zona de aderência preta - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - dimensão externa 1100 mm - diâmetro do trilho 33 mm, profundidade 90 mm - conexão à parede com apoios discretos (diâmetro 18 mm) perpendiculares à parede e rosetas planas - diâmetro da roseta 80 mm, altura da tampa 13 mm - o suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - o adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro de mão - adequado para chuveiros de diversos fabricantes - fácil instalação graças às placas de montagem individuais em aço inoxidável de alta qualidade para fixação do trilho do chuveiro - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-33-12090
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)136
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing