Publicar produtos
2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE
2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE

    2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • A abertura de 2 polegadas é discreta em espaços de pequena escala.
    • Mira ajustável com inclinação de 0° a 45° e rotação de 360°.
    • Opções de acabamento sem aba para tetos modernos
    • Marcadores de grau gravados e um indicador direcional facilitam o ajuste preciso do ângulo de iluminação.
    • Ângulos de feixe variando de 15º estreito a 35º amplo para desempenho personalizado.
    • Bandeja de montagem para novas construções, com classificação IC, ou kit de remodelação sem bandeja disponível.
    • O design contemporâneo proporciona iluminação sem reflexos, criando uma aparência suave no teto.
    • As opções de acabamento em metal fundido incluem lentes embutidas ou rebaixadas.
    • A forma quadrada acentua os estilos arquitetônicos.
    • Baixa taxa de crescimento do solo atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Imite o brilho aconchegante e acolhedor da lâmpada incandescente com a tecnologia de dimerização de temperatura de cor.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      Die-cast aluminum spun and stamped articulating mechanism with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″ – 13/16″.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70 > 44,000 hours. Reported L90 = 28,000 hours. Estimated L70 = 117,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. N and R mounting types for use in non-fire rated installations only. Minimum 17″ O.C. marked spacing required for L12 and L15 lumen packages when specified with R Mounting Type.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2as-adjustabledownlight-square
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures