Publicar produtos
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Design elegante para iluminação direta em escadas e corredores.
    • Classificação IK10 para ambientes exigentes
    • Lente acrílica fosca atraente e de alto impacto
    • Parafusos invioláveis ​​opcionais para áreas sujeitas a vandalismo.
    • Sensores de presença opcionais, com montagem lateral ou na extremidade, proporcionam maior eficiência energética.
    • Carcaça robusta de aço laminado a frio de calibre 16, soldada por pontos.
    • Vários protocolos de dimerização disponíveis
    • Alto desempenho, até 142 lm/W
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
    • Disponível em comprimentos de 2' e 4'.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Compatível com DLC
    • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      16-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted high-impact acrylic lens, .100″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Wall and surface mount.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IK10 rated
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslf-surfaceorwallmountlight
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures