Publicar produtos
SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • O design arquitetônico atemporal se integra perfeitamente ao espaço.
  • Sete distribuições para iluminação de precisão
  • Montagem independente e em linha contínua
  • Uma relação de espaçamento de até 2,4 ilumina o ambiente uniformemente com menos luminárias.
  • Alto desempenho, até 148 lm/W
  • O método de junção autoalinhável garante fileiras retas e contínuas.
  • Opções de lente difusa ou proteção com veneziana branca
  • Disponível nos comprimentos de 4 e 8 pés.
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Planeje projetos rapidamente e simplifique os pedidos com nosso Construtor de Produtos Linear.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Disponível com as soluções circadianas de luz branca LED de última geração da BIOS®.
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    20-gauge die-formed C.R.S. spot welded construction.

    End Caps

    16-gauge C.R.S. with spot welded inner light stop, fastened with hidden machine screw fastener.

    Shieldiing

    Diffuse acrylic or louver downlight options with clear acrylic uplight lens.

    Reflective Surfaces

    92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior components.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 50,000 hours.

    Mounting

    Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable with two-point “Y” connector and mounting hardware provided. Fixtures join using (2) 8-32 machine screws and hex nuts.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasd15-suspendeddirectindirect
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosSuspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures