Publicar produtos
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL

    BP BACKLIT FLAT PANEL

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponível para entrega rápida.
    • Altere facilmente a temperatura da cor e a emissão de lúmens no local com os interruptores FieldSELECT™ integrados, proporcionando máxima flexibilidade.
    • O kit de montagem em superfície proporciona continuidade ao design em locais com acesso restrito ao teto.
    • O kit de claraboia cria uma estética de design arquitetônico.
    • A tecnologia LED com retroiluminação proporciona uma iluminação eficiente e uniforme.
    • Instalação simples e rápida
    • O design sem costuras impede a entrada de luz.
    • A estrutura traseira rígida impede a deformação.
    • As lentes de PMMA minimizam o risco de amarelamento causado pela exposição aos raios UV.
    • Enviado em embalagens de 2 unidades para reduzir o desperdício na obra.
    • A bateria de reserva opcional instalada de fábrica fornece 90 minutos de iluminação de emergência.
    • Classificação IC para contato direto com isolamento.
    • Alta eficiência de até 135 lm/W para maior economia de energia.
    • Baixa taxa de crescimento do solo atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Compatível com DLC
      Especificação
      • Housing

        Aluminum frame with steel die-formed back enclosure.

        Optics

        Backlit PMMA lenses with PS diffuser.

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours per IES TM-21. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Factory-installed earthquake clips provided for NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16” grid installations. Skylight, surface mount, parabolic louver, and drywall kit options available, shipped separately.

        Listings

        • cULus listed as LED luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicabp-backlitflatpanel
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosRecessed
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures