Publicar produtos
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER

    50 STATIC TROFFER

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • A lente prismática fosca proporciona uma luz difusa agradável sem pixelização por LED.
    • Fechos de came com mola totalmente fechados proporcionam manutenção descomplicada no lado do quarto.
    • Opções de vedação tripla e lente invertida para uma superfície lisa no lado do quarto.
    • A dobradiça de aço com ranhura em T garante uma retenção segura quando a porta é aberta.
    • As nervuras de reforço traseiras e o canal com borda enrolada conferem resistência superior.
    • Clips de fixação tipo T integrados prendem rapidamente a estrutura à fixação (somente para vigas 2x2 e 2x4).
    • Alto desempenho, até 139 lm/W
    • Classificação IC para contato direto com isolamento.
    • A porta totalmente vedada protege contra contaminantes.
    • Parafusos opcionais invioláveis ​​fixam a moldura da porta.
    • Variedade de opções de batentes e proteções para portas
    • Indicado para locais úmidos com opção de teto coberto.
    • Opções de vedação dupla e tripla
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Disponível nos tamanhos 1x4, 2x2 e 2x4.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        20-gauge C.R.S. or.050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .125″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª única50-statictroffer
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosTroffers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-27
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures