Publicar produtos
39 Linear Wrap

39 Linear Wrap

Traduzido por Google,

Características

  • Design em conformidade com a ADA para aplicações em superfície, suspensas ou de parede.
  • O difusor é fixado continuamente ao longo das laterais da luminária.
  • Montagem em fileiras individuais ou contínuas
  • Placa de extremidade com entrada para passagem de cabos padrão
  • Disponível nos comprimentos de 4 e 8 pés.
  • Alto desempenho, até 140 lm/W
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Opções de cabeamento de conexão rápida para montagem em fileira contínua
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S. and riveted construction.

    Shielding

    Frosted ribbed acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. 

    Mounting

    Surface, suspended, or wall.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • UL 924 available
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única39-linear-wrap
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosWraps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures