Publicar produtos
PX GRAZE PERIMETER WALL – GRAZE

PX GRAZE PERIMETER WALL – GRAZE

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Ilumine dramaticamente paredes de destaque e enfatize superfícies texturizadas
  • O design elegante e linear incorpora linhas limpas, estilo fino e uma fileira contínua de luz
  • Instalação rápida e fácil com suporte de parede que fornece vários locais de parafusos pré-perfurados e um recurso de suspensão rápida para o acessório
  • Soluções para tetos de grade e drywall
  • Extensões ajustáveis ​​permitem um encaixe perfeito para atender às paredes adjacentes
  • Lente acrílica difusa protege os LEDs da visão
  • Projete espaços rapidamente com o Linear Product Builder
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
  • Entregue edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
  • Compre em conformidade com a Lei Americana
  • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
  • Feito aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Formed sheet metal and aluminum.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multistage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount rail, predrilled with wall screw locations, with quick hang feature.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapx-grazeperimeterwall-graze
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosLinear and Continuous
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures