Publicar produtos
LRX2D 2″ Wide Linear Suspended
LRX2D 2″ Wide Linear Suspended

    LRX2D 2″ Wide Linear Suspended

    Traduzido por Google,

    Características

    • O design elegante incorpora linhas limpas, um estilo fino e lentes acrílicas foscas difusas.
    • Fonte de iluminação direta e atraente para uso em escritórios, corredores, salas de conferência ou áreas comuns.
    • A lente com sistema de elevação e deslocamento permite fácil acesso aos componentes internos.
    • Para uso como luminária independente ou em fileiras contínuas.
    • Os alinhadores de fileiras, fáceis de usar, garantem uma junção perfeita entre as luminárias.
    • Iluminação perfeita e de alto desempenho
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Disponível nos comprimentos de 2, 4, 6 e 8 pés.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
      • Housing
        • 20-gauge die-formed and welded, C.R.S.
      • Shielding
        • Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Suspended (hanging hardware required).
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalrx2d-2-wide-linear-suspended
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto