Publicar produtos
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Proporciona uma iluminação ambiente suave e uniforme.
    • O sistema de montagem de lentes por elevação e rotação facilita a manutenção.
    • Disponível nos diâmetros de 2, 3 e 4 pés.
    • Luminária arquitetônica redonda, de montagem em superfície, agrega interesse visual a uma variedade de aplicações.
    • Combine vários tipos de montagem para criar um espaço único e moderno.
    • Alto desempenho, até 143 lm/W
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
    • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA


    Especificação
    • Housing

      .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarnds-roundarchitecturalsurfacemount
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures