Publicar produtos
4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

Traduzido por Google,

Características

  • Projetado para oferecer ótimo desempenho em um design elegante e compacto
  • Decore suavemente as paredes e elimine tetos escuros com iluminação direta e indireta
  • Paralelo ao desempenho e estilo da coleção de downlights Williams
  • Controle óptico superior com feixes estreitos de até 14° e óptica de campo variável de até 50°
  • Complemente os elementos arquitetônicos de qualquer espaço com uma infinidade de acabamentos de habitação e acabamentos
  • Carcaça de alumínio extrudado projetada com precisão e acabamento em alumínio fundido para uma estética limpa
  • Opções de ajuste de lente aberta, nivelada e regredida
  • Os refletores criam um brilho suave e com pouco brilho
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
  • Baixo UGR atende aos requisitos LEED e WELL
  • Entregue edifícios inteligentes escaláveis e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
  • Imita o brilho confortável e acolhedor das lâmpadas incandescentes com a tecnologia de escurecimento suave
  • Em conformidade com a Lei Construa a América, Compre a América e Compre a América
  • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
  • Feito aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum with top diffuser. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic lens (acrylic downlight, tempered glass uplight).

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4csdI-compact-4-directIndirect-cylinder-square
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosCylinders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBlack glass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures