Publicar produtos
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP

    75L FLAT LENS STRIP

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Escolha entre lentes difusas e prismáticas
    • A lente plana proporciona iluminação uniforme e minimiza o brilho.
    • Ampla gama de níveis de luz para atender aos requisitos da aplicação.
    • Variedade de acessórios para montagem em superfície e suspensa
    • O perfil compacto da luminária permite a instalação discreta em nichos ou espaços confinados.
    • A aplicação de luz em linha produz iluminação contínua com interrupção mínima entre as luminárias.
    • Alto desempenho, até 154 lm/W
    • A proteção de arame opcional oferece proteção adicional.
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
    • Disponível nos comprimentos de 2', 4' e 8'.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Opções de cabeamento de conexão rápida para montagem em fileira contínua
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Shielding

        Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface (ceiling or wall) or suspended.

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
        • UL 924 available.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª única75l-flatlensstrip
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosStrips
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-16
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures