Publicar produtos
SQR SQUARE TROFFER

SQR SQUARE TROFFER

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona uma iluminação suave e uniforme em três tamanhos perfeitamente quadrados.
  • Combine luminárias de 60 cm, 90 cm e 120 cm no seu espaço para criar um teto moderno e exclusivo.
  • O design de grande formato complementa a família RND.
  • Crie ambientes únicos combinando tamanhos.
  • Fechos de came com mola totalmente fechados permitem anos de manutenção sem complicações.
  • A dobradiça de aço com ranhura em T garante uma retenção segura quando a porta é aberta.
  • Nervuras de reforço profundas proporcionam maior resistência.
  • O perfil com borda enrolada confere maior resistência.
  • Os clipes integrados em forma de T fixam rapidamente a estrutura à estrutura.
  • A porta totalmente vedada minimiza a contaminação por contaminantes.
  • A lente fosca proporciona uma luz difusa agradável sem pixelização por LED.
  • Opções de vedação dupla e tripla
  • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
  • Variedade de opções de batentes de porta
  • Classificado para contato direto com isolamento.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA


Especificação
  • Housing

    .040″ thick die-formed aluminum with 22-gauge steel end plates.

    Door Frame

    .050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    KSH frostglaze, .125″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Drywall flange type available. (4) T-bar EQ clips standard.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with L113 lumen package or lower.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasqr-squaretroffer
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosTroffers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures