Publicar produtos
6AR 6″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – ROUND
6AR 6″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – ROUND
6AR 6″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – ROUND

    6AR 6″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – ROUND

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Mira ajustável com inclinação de 0° a 45° e rotação de 360°.
    • Marcadores de grau gravados e um indicador direcional facilitam o ajuste preciso do ângulo de iluminação.
    • Ângulos de feixe variando de 25º estreito a 55º amplo para desempenho personalizado.
    • Bandeja de montagem para novas construções, com classificação IC, ou kit de remodelação sem bandeja disponível.
    • O design contemporâneo proporciona iluminação sem reflexos, criando uma aparência suave no teto.
    • Opção de lentes com refletor aberto ou fundido para complementar o estilo interior.
    • O sistema de retenção com presilha de mola elimina a flacidez do acabamento.
    • Acesso total pelo lado do quarto
    • Baixa taxa de crescimento do solo (UGR) atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Imite o brilho aconchegante e acolhedor da lâmpada incandescente com a tecnologia de dimerização de temperatura de cor.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Die-cast aluminum spun and stamped articulating mechanism with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″ - 7/8″.

        Open Reflector

        Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

        Lensed Trim

        Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

        Electrical

        High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. N and R mounting types for use in non-fire rated installations only. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L30 and L40 lumen packages.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
        • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
        • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • RoHS compliant.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª única6ar-adjustabledownlight-round
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosDownlights
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-22
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures