Publicar produtos
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponível para entrega rápida.
    • Altere facilmente a temperatura da cor e a emissão de lúmens no local com interruptores integrados, proporcionando máxima flexibilidade.
    • Instalação simples e rápida em construções novas ou reformas.
    • Classificação IC para contato direto com isolamento.
    • Presilhas de mola resistentes fixam a peça com segurança.
    • Alta eficiência de até 117 lm/W para maior economia de energia.
    • Fácil de encomendar com 9 SKUs em um só – 3 temperaturas de cor e 3 potências.
    • Acabamento semi-especular ou refletor branco
    • Baixa taxa de crescimento do solo (UGR) atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Heat Sink

      Aluminum.

      Trim

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature.

      Mounting

      Compatible with 6″- 6-3/8″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses up to 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. Access above ceiling required to change color and lumens after installation. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 5-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6fdr-6-round-fieldselect-downlight
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioBlack glass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures