Publicar produtos
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round

    6LDR 6" Lite Downlight – Round

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Instalação simples e rápida em construções novas ou reformas.
    • Classificado para contato direto com isolamento.
    • Molas de montagem reforçadas fixam a estrutura.
    • Alta eficiência de até 120 lm/W para maior economia de energia.
    • O difusor superior no acabamento melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
    • Baixa taxa de crescimento do solo atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Heat Sink: 

      • Aluminum.

      Trim: 

      • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical: 

      • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting: 

      • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø6-1/2″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 7-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
      • Suitable for wet location under covered ceiling.
      • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american

      Warranty

      • 5-year limited warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6ldr-6-lite-downlight-round
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures