Publicar produtos
75S SQUARE LENS NARROW STRIP

75S SQUARE LENS NARROW STRIP

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Disponível para entrega rápida.
  • A lente acrílica difusa melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
  • As lentes quadradas proporcionam um visual limpo para ambientes arquitetônicos.
  • Variedade de acessórios para montagem em superfície e suspensa
  • O tamanho reduzido permite a colocação discreta em espaços confinados.
  • A aplicação de luz em linha produz iluminação contínua com interrupção mínima entre as luminárias.
  • A opção HE oferece eficácias superiores de até 182 lm/W.
  • A proteção de arame opcional oferece proteção adicional.
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Disponível nos comprimentos de 2', 3', 4' e 8'.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Opções de cabeamento de conexão rápida para montagem em fileira contínua
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
  • Compatível com DLC
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Diffuse acrylic lens.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 40°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75s-squarelensnarrowstrip
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosStrips
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures