Publicar produtos
80R Round Lens Industrial

80R Round Lens Industrial

Traduzido por Google,

Características

  • Para aplicações industriais leves e alturas de montagem baixas a médias.
  • Ampla seleção de acessórios de montagem para aplicações em superfície e suspensas.
  • A lente acrílica difusa melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
  • Alto desempenho, até 147 lm/W
  • Conector de canal fornecido para aplicações em fileiras contínuas
  • A proteção de arame opcional oferece proteção adicional.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Opções de cabeamento de conexão rápida para montagem em fileira contínua
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours. L85 at 60,000 hours. L90 at 46,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp location.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80r-round-lens-industrial
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosIndustrial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures