Publicar produtos
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Iluminação de alto rendimento para aplicações em tetos altos.
    • Ângulos de feixe variando de 35º estreito a 65º amplo para desempenho personalizado.
    • Bandeja de montagem para novas construções, com classificação IC, ou kit de remodelação sem bandeja disponível.
    • Refletor aberto com nove acabamentos complementa o estilo interior.
    • O design contemporâneo proporciona iluminação sem reflexos, criando uma aparência suave no teto.
    • Adaptador inclinado para tetos abobadados
    • Acesso total pelo lado do quarto
    • Ajuste facilmente os braços de montagem abaixo do teto para adaptá-los a diferentes espessuras de teto.
    • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Imite o brilho aconchegante e acolhedor da lâmpada incandescente com a tecnologia de dimerização de temperatura de cor.
    • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA


    Especificação
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/16″, additional ceiling thicknesses available.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ flange. Clear semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L60 - L80 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8dr-downlightround
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures