Publicar produtos
LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT

LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Projetada para fornecer iluminação suave e discreta com o mínimo de brilho para corredores, escritórios e salas de aula.
  • A opção de enquadramento nivelado com a lente acrílica fosca cria a aparência de uma linha de luz discreta e simples – um complemento perfeito para aplicações de design exclusivas.
  • A luminária é compatível com os sistemas de teto Armstrong TechZone™ e USG Logix™.
  • Alto desempenho, até 115 lm/W
  • Disponível nos comprimentos de 2', 3', 4' e 5'.
  • Opções de lentes acrílicas foscas, niveladas ou tegulares, disponíveis.
  • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture, .125″ thick frosted acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white powder polyester coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicall6-widelinearlight
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures