Publicar produtos
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Personalize a intensidade da luz ambiente, de exame, de leitura e de enfermagem com oito configurações diferentes.
    • Acomodar equipamentos com suportes 2x4 e 2x2 divididos
    • Acesso pela lateral do quarto sem o uso de ferramentas
    • Luminária atraente, eficiente e multifuncional que proporciona iluminação confortável e uniforme.
    • Diversas combinações de LEDs resultam em uma iluminação ambiente agradável e eficiente em termos energéticos, além dos níveis de luz necessários para a realização de exames.
    • O acabamento antimicrobiano suprime a proliferação de microrganismos perigosos, mofo e o crescimento bacteriano.
    • Padrão de vedação de fixação à grelha
    • O controlador opcional de baixa tensão permite o controle da iluminação ao lado da cama.
    • A opção Sani-Shield com dupla vedação protege a peça contra contaminantes, simplificando a manutenção e a limpeza.
    • Alto desempenho, até 131 lm/W
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Os acessórios da placa de parede do controlador de baixa tensão proporcionam fácil acesso para os profissionais de saúde.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        .040″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaamd-architecturalmultifunction-medical
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosMedical
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures