Publicar produtos
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Duas opções de design criam detalhes estéticos
    • A abertura suavemente curvada proporciona uma iluminação suave e uniforme.
    • Profundidade fina de 3-3/4" para aplicações em plenum raso.
    • O design sem costuras impede a entrada de luz.
    • Fácil de instalar sem a necessidade de ferramentas.
    • As lentes de PMMA reduzem o risco de amarelamento causado pela exposição aos raios UV.
    • O kit de montagem em superfície opcional preserva a continuidade.
    • Classificação IC para contato direto com isolamento.
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Disponível nos tamanhos 1x4, 2x2 e 2x4.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Baixa taxa de crescimento do solo atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Compatível com DLC
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Die-formed steel with extruded aluminum side rails.

        Optics

        PMMA light guide panel, edgelit (2x2 & 2x4), backlit (1x4).

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Surface mount and drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited fixture warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaap-architecturalcurved-panel
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosRecessed
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures