Publicar produtos
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    Traduzido por Google,

    Características

    • A lente curva retroiluminada proporciona iluminação uniforme para maior conforto visual.
    • O detalhe central flutuante e reto, distinto, cria uma presença altamente estética.
    • A moldura da porta articulada com conjunto ótico abre para baixo, permitindo fácil acesso à luminária pelo lado interno do ambiente.
    • O centro elegante e extrudado complementa a série de luzes contínuas MX4.
    • A opção HE oferece eficácia superior de até 146 lm/W.
    • A lente opcional de acrílico com vedação Sani-Shield ajuda a proteger contra contaminantes.
    • O acabamento antimicrobiano opcional suprime a proliferação de microrganismos perigosos, mofo e o crescimento bacteriano.
    • As opções de lentes difusas ou perfuradas ampliam o espaço.
    • Disponível nos tamanhos 1x4, 2x2 e 2x4.
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        20-guage die-formed, welded C.R.S.

        Door Frame

        Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly.

        Shielding

        Diffuse molded acrylic lens with center detail.

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface or suspended

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750.
        • Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaats3_architectural-surface
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosTroffers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures