Publicar produtos
AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Ideal para escolas, corredores, escadarias, dormitórios, vestiários ou áreas propensas a vandalismo.
  • Classificação IK10 para ambientes exigentes
  • Carcaça robusta em alumínio de qualidade marítima, tampas laterais fundidas e lente de policarbonato resistente a impactos conferem resistência e durabilidade.
  • Parafusos de olhal tipo cobra nº 8 resistentes a adulteração são fornecidos para proteção contra vandalismo.
  • Sensor de presença opcional disponível para uso em escadas e áreas de baixo tráfego.
  • Projetado para montagem em superfície, parede, pendente ou canto resistente a vandalismo.
  • Em conformidade com a ADA para aplicações de montagem na parede.
  • Apresenta um sistema de montagem em linha fácil com peças de alinhamento integradas.
  • Vários protocolos de dimerização disponíveis
  • Disponível nos comprimentos de 2', 4' e 8'.
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Opções de cabeamento de conexão rápida para montagem em fileira contínua
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      Marine grade aluminum. Extruded housing with die-cast end caps.

      Shielding

      UV stabilized polycarbonate lens, .150″ thick with .040″ matte white acrylic underlay to minimize pixelation.

      Reflective Surfaces

      92% minimum average reflective white powder coat on interior components.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). Listed for 25ºC ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • ADA compliant in wall mount applications.
      • IK10 rated
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaavx-vandalresistantwrap
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosVandal Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures