Publicar produtos
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Design elegante, linear e em conformidade com a ADA, incorporando linhas limpas e um estilo esguio.
    • A lente ligeiramente curvada cria uma borda brilhante e uma iluminação suave.
    • Fonte atrativa de iluminação direta para uso em escritórios, corredores, salas de conferência e instalações médicas.
    • Os modelos suspensos e de parede oferecem flexibilidade e continuidade ao design.
    • Disponível nos comprimentos de 2', 4' e 8'.
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Extruded aluminum.

        Shielding

        Frosted acrylic lens.

        Finish

        Matte, smooth silver sparkle (ALUM) standard. All other colors default to textured finish. Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Wall.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA Compliant.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaax2wud-wallmountarchitecturalupdown
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosMedical
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures