Publicar produtos
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER

    AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • A estrutura com contornos, as tampas laterais e a grelha proporcionam uma fonte atraente de iluminação direta.
    • Os elementos de design nos painéis laterais adicionam interesse, ao mesmo tempo que produzem uma iluminação ascendente sutil.
    • Os acessórios de montagem móveis deslizam facilmente ao longo do comprimento da luminária, proporcionando pontos de montagem variáveis.
    • Construção robusta com carcaça em alumínio extrudado e tampas de extremidade fundidas.
    • Grelhas de alumínio com contornos melhoram a estética e, ao mesmo tempo, protegem os LEDs da visibilidade.
    • O acabamento branco das venezianas melhora a eficiência da luminária.
    • Disponível nos comprimentos de 4 e 8 pés.
    • Alto desempenho, até 106 lm/W
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
    • Planeje projetos rapidamente e simplifique os pedidos com nosso Construtor de Produtos Linear.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end caps.

        Shielding

        Highly reflective white curved baffle louver with matte white acrylic overlay.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter x 24″ adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaxa-architecturalcontouredlouver
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosSuspended
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures