Publicar produtos
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed

    BAR Indirect Architectural Recessed

    Traduzido por Google,

    Características

    • A estrutura curva exclusiva com elemento linear central proporciona iluminação sofisticada para diversas aplicações.
    • O design indireto proporciona uma distribuição de luz suave e uniforme para maior conforto visual.
    • O trilho de alumínio anodizado cria um ponto focal arquitetônico.
    • A caixa de drivers com sistema de elevação e deslocamento facilita o acesso em comparação com os gabinetes tradicionais.
    • Os tamanhos 1×4, 2×2 e 2×4 são adequados para diversos cenários de projeto.
    • Classificação IC para contato direto com isolamento.
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Baixa taxa de crescimento do solo (UGR) atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S. with anodized aluminum center bar

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicabar-indirect-architectural-recessed
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosMedical
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures