Publicar produtos
DIL Lensed Direct/Indirect
DIL Lensed Direct/Indirect

    DIL Lensed Direct/Indirect

    Traduzido por Google,

    Características

    • A porta com lente transparente cria uma barreira entre o ambiente e o difusor perfurado, desencorajando vandalismo e minimizando a contaminação.
    • Opções de vedação dupla ou tripla disponíveis
    • O acabamento antimicrobiano opcional suprime a proliferação de microrganismos perigosos, mofo e o crescimento bacteriano.
    • O difusor de acrílico com nervuras protege os LEDs da visão direta.
    • Fechos de came com mola totalmente fechados permitem anos de manutenção sem complicações.
    • A dobradiça de aço com ranhura em T permite a abertura e o fechamento reversíveis, garantindo uma retenção segura quando a porta é aberta.
    • Alto desempenho, até 141 lm/W
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Disponível nos tamanhos 2x2 e 2x4.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame & Lens

        Transparent acrylic lens, .080″ thick, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners.

        Reflector

        Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

        Shielding

        .125″ frosted ribbed acrylic diffuser.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicadil-lensed-direct-indirect
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosRecessed
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures