Publicar produtos
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Design escalável até 72.000 lúmens
    • Otimizado para instalação por uma única pessoa
    • Múltiplas opções de blindagem e distribuição
    • A opção HE oferece eficácias superiores de até 187 lm/W.
    • Lentes foscas reduzem o brilho.
    • Alternativa de baixo consumo energético projetada para substituir as lâmpadas HID ou fluorescentes tradicionais em galpões industriais.
    • Variedade de opções de montagem para aplicações em superfície e suspensas.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Compatível com DLC
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Die-formed steel housing.

        Shielding

        Frosted acrylic.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 65,000 hours. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C max when specified with HA option. 45°C max when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagh-compactmodular-highbay
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosHighbays
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-16
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures