Publicar produtos
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • A profundidade reduzida da luminária, inferior a 10 cm (4"), permite a sua instalação próxima ao teto para máximo aproveitamento do espaço e reduz danos causados ​​por equipamentos de movimentação de materiais.
    • Opções de distribuição estreita e iluminação ascendente proporcionam desempenho personalizado.
    • Placa de acesso rápido para facilitar a instalação.
    • Carcaça de alumínio para máxima dissipação de calor.
    • Módulos de iluminação ascendente disponíveis para iluminar tetos escuros.
    • A opção HE oferece eficácias superiores de até 188 lm/W.
    • Opção de alta temperatura ambiente para ambientes extremos.
    • Opções de dobradiças de piano e batentes de porta de aço
    • A proteção de arame opcional oferece proteção adicional.
    • Variedade de opções de montagem
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 60°C max when specified with HA option. 25°C max when specified with alternate drivers. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagl-lowprofile-industrial
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosHighbays
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-27
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures