Publicar produtos
LPT LOW-PROFILE TROFFER
LPT LOW-PROFILE TROFFER

    LPT LOW-PROFILE TROFFER

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • A carcaça com 3-7/16" de profundidade é facilmente instalada em espaços limitados no plenum.
    • A moldura da porta com vedação possui cantos chanfrados deslocados para eliminar a entrada de luz.
    • As travas de came fecham com segurança e permitem uma manutenção descomplicada.
    • As dobradiças e fechos reversíveis permitem o acesso por ambos os lados.
    • Nervuras de reforço profundas proporcionam maior resistência.
    • Os clipes integrados em forma de T fixam rapidamente a estrutura à estrutura.
    • Alto desempenho, até 137 lm/W
    • Disponível nos tamanhos 2x2 e 2x4.
    • Opções de lentes acrílicas foscas ou transparentes disponíveis.
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Classificação IC para contato direto com isolamento.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        22-gauge C.R.S., offset mitered corners, cam latches, and T-style hinges.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .095″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicalpt-lowprofile-troffer
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosTroffers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures