Publicar produtos
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay

    GP Performance High Bay

    Traduzido por Google,

    Características

    • Design industrial atraente e compacto com uma construção inovadora de dissipador de calor modular.
    • Construção aberta com dissipadores de calor de alumínio para maximizar o fluxo de ar e o resfriamento.
    • Tamanho escalável e saídas variáveis ​​para aplicações em pé-direito alto e baixo.
    • Opções de lentes transparentes e difusas
    • Desempenho personalizado com distribuições estreita, média e ampla.
    • Alto desempenho, até 140 lm/W
    • Elimine tetos escuros com o design de iluminação ascendente exclusivo.
    • Construído para durar, com classificação de temperatura ambiente máxima de 65°C.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Aluminum and steel construction.

        Finish

        Nickel and textured black powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Surge protection >6kV. L70 >54,000 hours. -35°C – 65°C ambient operating temperature, lumen restrictions apply. 45°C maximum ambient operating temperature when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagp-performance-high-bay
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosHighbays
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-16
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures