Publicar produtos
GS SLIM HIGH BAY
GS SLIM HIGH BAY

    GS SLIM HIGH BAY

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponível para entrega rápida.
    • Profundidade de fixação ultrabaixa de 2-9/16"
    • Otimizado para instalação por uma única pessoa
    • Classificação de temperatura ambiente de até 55ºC
    • Múltiplas opções de blindagem e distribuição
    • Alto desempenho, até 155 lm/W
    • Lente microprismática reduz o brilho.
    • Alternativa de baixo consumo energético projetada para substituir as lâmpadas HID ou fluorescentes tradicionais em galpões industriais.
    • Os acessórios não eletromagnéticos são enviados em embalagens de 2 unidades para reduzir o desperdício na obra.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Compatível com DLC
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Shielding

        Clear or micro-prismatic acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 at 72,000 hours. 45°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C maximum ambient operating temperature when specified with HA option, lumen restrictions apply. -40°C minimum operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only. Fixture weight is 6.5lbs for 2′ and 13lbs for 4′ unit, options may increase weight.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicags-slim-highbay
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosHighbays
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-16
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures