Publicar produtos
LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Luminária de superfície fina e discreta oferece uma alternativa arquitetônica às luminárias envolventes padrão.
  • O perfil redondo ou quadrado oferece opções de design para uma variedade de aplicações.
  • Lentes de acrílico extrudado fosco de alta qualidade encaixam-se firmemente no lugar, proporcionando uma iluminação suave e difusa.
  • As placas terminais finas são projetadas para se adaptarem ao formato da lente e evitar vazamentos de luz indesejáveis.
  • O método de junção interna com autoalinhamento garante fileiras retas.
  • Disponível nos comprimentos de 2', 4', 6' e 8'.
  • Alto desempenho, até 150 lm/W
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Planeje projetos rapidamente e simplifique os pedidos com nosso Construtor de Produtos Linear.
  • Suporte de montagem ajustável opcional, interruptor de puxar ou interruptor basculante branco disponível.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Frosted, matte acrylic, round or square profile.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicallm-surfacearchitecturalslimline-surface
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosWraps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte