Publicar produtos
MX4UD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – SUSPENDED

MX4UD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – SUSPENDED

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Fonte atrativa de iluminação direta e indireta
  • Crie espaços elegantes com uma fileira contínua e contínua de iluminação
  • Lentes planas e orgulhosas oferecem aos designers uma variedade de visuais
  • O hardware de montagem móvel desliza facilmente ao longo do comprimento do dispositivo, proporcionando pontos de montagem variáveis
  • Alto desempenho de até 119 lm/W
  • A extrusão linear contém trilhos de luz de encaixe para facilitar a instalação e a manutenção
  • O versátil sistema MX4 inclui montagem embutida, de superfície, suspensa e na parede
  • Configurações de canto totalmente iluminadas disponíveis
  • Lente acrílica difusa proporciona iluminação uniforme para conforto visual
  • Projete espaços rapidamente com o Linear Product Builder
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
  • Entregue edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
  • Compre em conformidade com a Lei Americana
  • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
  • Disponível com soluções circadianas de luz branca LED de última geração BIOS ®
  • Feito aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast end plates.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid and hardpan ceiling applications provided.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamx4ud-continuousupdown-suspended
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosLinear and Continuous
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte