Publicar produtos
MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER
MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

    MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Classificação IP65 e ISO 5, Classe 100 para atender a ambientes exigentes
    • Certificado NSF/ANSI 2 para configurações de zonas de respingos e não alimentares
    • Espuma de célula fechada, junta aprovada pela NSF entre a caixa e o teto
    • A estrutura do dispositivo de fixação e a moldura da porta soldadas são projetadas para ambientes com controle de infecção
    • Os materiais de superfície lisa da moldura da porta e das lentes simplificam a limpeza e a manutenção
    • O MIL-STD-461G opcional está em conformidade com os regulamentos de emissão conduzida e irradiada
    • O acabamento antimicrobiano suprime a propagação de microrganismos perigosos, mofo e crescimento bacteriano
    • Alto desempenho de até 132 lm/W
    • Parafusos opcionais invioláveis ​​prendem a moldura da porta
    • Classificado para contato direto com isolamento
    • Tamanhos 1x4, 2x2 e 2x4 disponíveis
    • A junta tripla opcional protege contra a entrada de contaminantes
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Compre em conformidade com a Lei Americana
    • Disponível com soluções circadianas de luz branca LED de última geração BIOS ®
    • Feito aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. Aluminum and stainless steel options available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Choice of frosted lens with smooth clear acrylic or polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70).

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling.
      • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • NSF/ANSI 2
      • Complies with MIL-STD-461G with DIM or DRV drivers.
      • City of Chicago Environmental Air approved (not available when specified with NSWH)
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamct-medicalcleanroom-troffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosMedical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte