Publicar produtos
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    Traduzido por Google,

    Características

    • O design arquitetônico com um detalhe central flutuante distinto eleva o estilo em laboratórios, salas limpas e outros ambientes controlados
    • Lente curva com luz de fundo fornece iluminação uniforme para conforto visual
    • A estrutura da porta e a caixa do dispositivo de fixação soldadas são projetadas para controle de infecção
    • Os materiais da moldura da porta e das lentes de superfície lisa simplificam a limpeza e a manutenção
    • A junta de espuma de célula fechada aprovada pela NSF em três locais atende a todos os critérios de teste necessários para a certificação ISO 5, Classe 100
    • O acabamento antimicrobiano suprime a propagação de micro-organismos perigosos, mofo e crescimento bacteriano
    • Classificado para contato direto com isolamento
    • Tamanhos 2x2 e 2x4 disponíveis
    • Todas as peças pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Em conformidade com o Build America, Buy America e Buy American Act
    • Feito aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. standard. 18-gauge aluminum available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. 18-gauge aluminum available. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Curved or straight diffuse acrylic insert with polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Salt spray tested, 1,000 hours (ASTM B117). All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60hz, THD < 10%

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • Suitable for use in BSL 1-4 laboratories in most applications (consult CDC)
      • NSF/ANSI 2
      • City of Chicago Environmental Air approved
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamcta-led-clean-room-troffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosMedical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte