Publicar produtos
MD2 Asymmetric Medical Bed Light
MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    Traduzido por Google,

    Características

    • Projetado para uso em pares para iluminar assimetricamente as camas dos pacientes
    • Os acessórios podem ser instalados para permitir acesso de manutenção sem precisar trabalhar diretamente sobre as camas dos pacientes
    • O controlador de baixa tensão opcional permite o controle da iluminação ao lado da cama
    • O acabamento antimicrobiano suprime a propagação de microrganismos perigosos, mofo e crescimento bacteriano
    • Vários protocolos de escurecimento disponíveis
    • Oferece vários níveis de iluminação por meio de driver de escurecimento
    • Placa de acesso rápido na parte traseira do alojamento do dispositivo para fácil conexão da fonte de alimentação de entrada
    • Os acessórios opcionais de placa de parede do controlador de baixa tensão fornecem acesso fácil para profissionais de saúde
    • Alto desempenho de até 106 lm/W
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Entregue edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
    • Em conformidade com a Lei Construa a América, Compre a América e Compre a América
    • Feito aqui mesmo ® nos EUA


    Especificação
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture.

      Shielding

      Frosted, ribbed acrylic.

      Finish

      Textured 92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamd2-asymmetric-medical-bed-light
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosMedical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte