Publicar produtos
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer

    MDS Medical Surgical Troffer

    Traduzido por Google,

    Características

    • Fornece iluminação auxiliar do perímetro da sala de cirurgia
    • Reduz o contraste severo entre as áreas de trabalho cirúrgicas e preparatórias
    • A junta tripla opcional protege contra a entrada de contaminantes
    • Várias opções de distribuição proporcionam desempenho de iluminação eficaz e específico para a aplicação
    • Os materiais da moldura da porta e das lentes de superfície lisa simplificam a limpeza
    • O circuito verde opcional proporciona maior clareza visual para a equipe da sala de cirurgia e reduz a fadiga ocular durante procedimentos cirúrgicos videoscópicos
    • Projetado exclusivamente para hospitais e instalações médicas que utilizam barras em T de 15/16′′, 1-1/2′′ e 2′
    • O acabamento antimicrobiano suprime a propagação de microrganismos perigosos, mofo e crescimento bacteriano
    • Fornece iluminação ambiente uniforme para o restante da sala de cirurgia
    • Alto desempenho de até 129 lm/W
    • Placa de acesso rápido na parte traseira do alojamento do dispositivo para fácil conexão da fonte de alimentação de entrada
    • Tamanhos 1x4, 2x2 e 2x4 disponíveis
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Entregue edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
    • Em conformidade com a Lei Construa a América, Compre a América e Compre a América
    • Feito aqui mesmo ® nos EUA


    Especificação
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      .050″ extruded aluminum, flat with mitered corners. Fully enclosed spring-loaded cam latches and T-type hinges. Door frame and lens are grounded to the fixture housing.

      Shielding

      One-piece frosted acrylic, pattern #12, .125′′ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. (4) Earthquake clips provided. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamds-medical-surgical-troffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosMedical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte