Publicar produtos
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Crie espaços elegantes com uma fileira contínua e contínua de iluminação
    • Lentes planas e orgulhosas oferecem aos designers uma variedade de visuais
    • O acessório é fixado ao suporte de parede para uma instalação simples
    • Alto desempenho de até 117 lm/W
    • A extrusão linear contém trilhos de luz de encaixe para facilitar a instalação e a manutenção
    • O versátil sistema MX4 inclui montagem embutida, de superfície, suspensa e na parede
    • Lente acrílica difusa proporciona iluminação uniforme para conforto visual
    • Projete espaços rapidamente com o Linear Product Builder
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
    • Em conformidade com a Lei Construa a América, Compre a América e Compre os Estados Unidos
    • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
    • Feito aqui mesmo® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end plates.

        Shielding

        Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.

        • UL 924 available.

        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.

        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicamx4w-continuous-wall
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosLinear and Continuous
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-23
      • Número de edição1
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures

      Disponibilidade da região

      América do Norte