Publicar produtos
PT SHALLOW PLENUM TROFFER
PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponível no QuickShip
    • Ultra fino de 2-3/8" para espaço mínimo no plenum
    • Acesso lateral ao quarto
    • Iluminação ambiente uniforme
    • A superfície complementar e o kit de retrofit preservam a continuidade
    • O acabamento antimicrobiano opcional suprime a propagação de microrganismos perigosos, mofo e crescimento bacteriano
    • Alto desempenho de até 134 lm/W
    • Classificado para contato direto com isolamento
    • Construção CRS para serviços pesados
    • As opções de lentes acrílicas difusas redondas ou quadradas melhoram o espaço
    • Placa de acesso rápido na parte traseira do alojamento do dispositivo para fácil conexão da fonte de alimentação de entrada
    • Tamanhos 1x4, 2x2 e 2x4 disponíveis
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Entregue edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
    • Compatível com DLC
    • Compre em conformidade com a Lei Americana
    • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
    • Disponível com soluções circadianas de luz branca LED de última geração BIOS ®
    • Feito aqui mesmo ® nos EUA


    Especificação
    • Housing/Reflector

      Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

      Shielding

      Diffuse ribbed acrylic.

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L80 >60,000 hours.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapt-shallowplenumtroffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosTroffers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures