Publicar produtos
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Painel de teto sem piscar. Um painel metálico autoportante com núcleo de espuma isolante de poliuretano (PUR), uma chapa de aço na face externa e uma chapa de alumínio centesimal na face interna. Para uso em telhados inclinados com inclinações mínimas de 7%.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-easy-alu-5gr
    • Familia de productoRoof Sandwich Panel
    • Grupo de produtosRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural roofing units
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings