Publicar produtos
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O painel Hiansa modelo Teja consiste em uma folha exterior que se assemelha a um telhado clássico, o que confere à folha uma aparência atraente. Este painel tem um design de estilo urbano e é recomendado para casas, edifícios de campo e casas unifamiliares com inclinação do telhado de pelo menos 10%.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-teja
    • Familia de productoRoof Sandwich Panel
    • Grupo de produtosRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural roofing units
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings