Publicar produtos
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

Traduzido por Google,
Este é um painel de policarbonato alveolar que foi criado para cobrir as necessidades de iluminação em telhados, que foi combinado com o nosso modelo de Painel Sandwich sem Flashings. Este painel tem 30mm de espessura e é formado por 6 paredes de células retangulares (câmaras de ar), que conferem ao produto um excelente isolamento térmico. Devido às suas características de expansão, é necessário realizar furos na parte superior dos flanges, com diâmetros entre 5 a 7mm maiores que os parafusos utilizados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-ilumina-polimer
  • Familia de productoLighting Panel
  • Grupo de produtosLighting Panel without Flashing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings