Publicar produtos
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Traduzido por Google,
    Painel de teto com poliuretano de alto desempenho. Um painel de chapa dupla corrugada com 5 nervuras, para aumentar a resistência mecânica, com núcleo isolante de espuma PUR e PIR e um sistema de fixação aparafusado visível. A fixação utiliza a nervura sobreposta em dois painéis adjacentes, que juntamente com uma peça de aço com EDPM, garantem a estanqueidade do conjunto com o uso de parafusos autoperfurantes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-ultra-easy-cub-5gr
    • Familia de productoRoof Sandwich Panel
    • Grupo de produtosHigh performance polyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural roofing units
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings