O corrimão de vidro Button é um sistema de corrimão projetado para montagem lateral em uma superfície de montagem estrutural adequada, dando a impressão de uma “parede de vidro”.
O corrimão de vidro, normalmente com 107 cm de altura acima da superfície de circulação, é fixado por meio de um ponto ou botão na longarina em nível ou escada. Como a altura real do vidro acima dos suportes dos botões é da ordem de 122 a 132 cm, o vidro deve ser estruturalmente sólido o suficiente para atender às normas e ser "confortavelmente seguro". Devido à altura, o vidro tem espessura de 1,9 cm (¾ pol.) em monolítico ou 3,6 cm (13/16 pol.) em laminado de PVB ou SGP.
Os botões geralmente ficam a 18 cm de distância na orientação vertical, então as longarinas ou superfícies de montagem devem ter tamanho adequado para acomodar essa dimensão.
O corrimão de vidro vem com corrimão de assistência de aço inoxidável para escadas e pode ter uma variedade de tampas superiores, além de usar a parte superior do vidro sem tampa como opção.
Consulte nossos detalhes padrão para determinar as dimensões sugeridas da superfície de montagem.
Se você quiser ver como nosso sistema de corrimão de vidro Button funcionaria em seu projeto, entre em contato conosco.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |