Publicar produtos
Interna-Rail® Klear Glass Railing System
Hollaender

Interna-Rail® Klear Glass Railing System

Traduzido por Google,

O sistema de guarda-corpo KLEAR™ da Hollaender para vidro oferece a arquitetos e proprietários outra opção na hora de especificar ou projetar sistemas de guarda-corpo de vidro. Ele oferece duas características muito desejáveis:

  • Transparência
  • Visibilidade

Este sistema usa o preenchimento de vidro até a altura necessária de 42" e não tem uma tampa superior no vidro: o vidro é fixado no poste, não na parte superior e inferior, minimizando assim o número de trilhos horizontais no sistema e maximizando a visibilidade.

Os postes são fixados com um corrimão ou corrimão a 36" acima da superfície de caminhada em corrimãos de nível, rampa e escada.

Mantendo a integridade estrutural, este corrimão de vidro sem tampa superior oferece mais visibilidade do que os sistemas de corrimãos concorrentes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainterna-rail-klear-glass-railing-system
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de produtosKLEAR™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Nome UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
  • Código CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Número OmniClass23-17 25 13
  • Título OmniclassHandrails

Disponibilidade da região

América do Norte
United States