Publicar produtos
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
    Hollaender

    Interna-Rail® Glass Railing System

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de corrimão de alumínio Interna-Rail® são elegantes, resistentes e duráveis. Os encaixes em linha facilitam a instalação deste sistema de corrimão de alumínio e produzem uma aparência arquitetônica marcante. A fixação do painel deslocado proporciona um sistema de corrimão de painel de preenchimento ininterrupto, permitindo que o arquiteto destaque o design do seu painel como ponto focal.

    Os recursos e benefícios do corrimão de alumínio Interna-Rail incluem:

    • Os acessórios em linha proporcionam uma instalação fácil
    • Oferece uma aparência arquitetônica suave
    • O sistema baseado em encaixe permite algumas opções de reconfiguração no local
    • Enviado em seções pré-fabricadas de 10 a 24 pés, facilmente instaladas por mão de obra não especializada
    • Extremamente não corrosivo e de baixa manutenção quando comparado aos corrimãos de aço

    O Interna-Rail® foi projetado para painéis de preenchimento de vidro e resina, bem como vários tipos de painéis de preenchimento de metal, e é usado em todas as aplicações de guarda-corpos que devem estar em conformidade com os códigos IBC para resistência estrutural e dimensões.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterna-rail-with-glass-or-resin-infill-panels
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosInterna-Rail®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States