Publicar produtos
Interna-Rail® Decorative Railing System with Variety of Metal Infill Panel Options
Hollaender

Interna-Rail® Decorative Railing System with Variety of Metal Infill Panel Options

Traduzido por Google,

Os sistemas de corrimão de alumínio Interna-Rail® são elegantes, resistentes e duráveis. Os encaixes em linha facilitam a instalação deste sistema de corrimão de alumínio e produzem uma aparência arquitetônica marcante. A fixação do painel deslocado proporciona um sistema de corrimão de painel de preenchimento ininterrupto, permitindo que o arquiteto destaque o design do seu painel como ponto focal.

Os recursos e benefícios do corrimão de alumínio Interna-Rail incluem:

  • Os acessórios em linha proporcionam uma instalação fácil
  • Oferece uma aparência arquitetônica suave
  • O sistema baseado em encaixe permite algumas opções de reconfiguração no local
  • Enviado em seções pré-fabricadas de 10 a 24 pés, facilmente instaladas por mão de obra não especializada
  • Extremamente não corrosivo e de baixa manutenção quando comparado aos corrimãos de aço

O Interna-Rail® foi projetado para painéis de preenchimento de vidro e resina, bem como vários tipos de painéis de preenchimento de metal, e é usado em todas as aplicações de guarda-corpos que devem estar em conformidade com os códigos IBC para resistência estrutural e dimensões.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainterna-rail-with-metal-infill-panels
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de produtosInterna-Rail®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 13
  • Título OmniclassHandrails

Disponibilidade da região

América do Norte
United States