Publicar produtos
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Traduzido por Google,

Corrimãos para montagem em postes e paredes estão disponíveis em aço inoxidável 304 ou 316. O aço inoxidável está disponível como um sistema de conexão em T mecânico não soldado ou como um sistema soldado. O polimento nº 4 é padrão, com outros polimentos disponíveis.

Postes: 304 ou 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm OD) 0,120” Parede.
Trilhos: 304 ou 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm OD) 0,080” Parede.
Conexões: Tês mecânicos (não soldados), aço inoxidável 655-8.
Flanges de base: Aço inoxidável.
Fixadores: Liga de aço inoxidável 304.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapost-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de produtosPost and Wall Mounted Handrail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel handrails
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States